Embouts de fils doubles 2x0.50mm2 blanc

Embouts de fils doubles 2x0.50mm2 blanc

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article A4601/12D05

Spécifications

Section mm² 2x0,50
Couleur blanc
Couleur code douilles d'extrémités
  • DIN
  • Telemecanique
Longueur de douille 12
Largeur = A 5.0
Hauteur = B (mm) 3.0
Unité d'emballage (Douilles) 100
Tarif douanier 8536.9080

Téléchargements

Fiche technique (100.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?