Cosse à plage ronde 10mm² M6 rouge

UL, Nylon 105°C

Cosse à plage ronde 10mm² M6 rouge

UL, Nylon 105°C

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article A1065R

Spécifications

Forme Douilles d'extrémités Œillet
Section Cosses mm² 10.00
Couleur rouge
Trou Ø M6.0
Cosses isolées Oui
Unité d'emballage 50

Téléchargements

Fiche technique (6.7 Mio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?