Cosse à plage ronde 0,5-1,5mm² M3 Cu nu

DIN 46234 63204025

Cosse à plage ronde 0,5-1,5mm² M3 Cu nu

DIN 46234 63204025

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article B1532R

Spécifications

Section Cosses mm² 0.50 - 1.50
Trou Ø M3.0
Ringkabelschuhe I 11.0
Ringkabelschuhe d1 6.0
Ringkabelschuhe d2 3.7
Tool Volland DKB 0360
Unité d'emballage (Douilles) 100
Cosses nues Oui
Forme Douilles d'extrémités Œillet
Tarif douanier 8536.9080

Téléchargements

Fiche technique (1.3 Mio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?