Contre-écrou laiton SM PE 36

Contre-écrou laiton SM PE 36

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 03.05.2024
Numéro d'article 52103270

Spécifications

Ouverture de clé 51
Unité d'emballage 50
Hauteur mm 6.7
Dimension PG PG 36
Dimensions
















Ouverture de clé = 51.0mm
Epaisseur = 6.7mm
Tarif douanier 7415.3391

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?