Contre écrou laiton SM 36

Contre écrou laiton SM 36

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52003560

Spécifications

Dimension PG PG 36
Dimensions
Ouverture de clé
 =
 51.0mm
Epaisseur
 =
 5.0mm
Tarif douanier 7415.3391

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?