Contre écrou laiton SM 13.5

Contre écrou laiton SM 13.5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52003520

Spécifications

Dimension PG PG 13.5
Dimensions
Ouverture de clé
 =
 23.0mm
Epaisseur =
 3.0mm
Tarif douanier 7415.3391

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?