Contre écrou GMP GL M12x1,5 noir

Contre écrou GMP GL M12x1,5 noir

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53119100

Spécifications

Grandeur M M12 x 1.5
Couleur (RAL) noir, RAL 9005
Ouverture de clé 17
Unité d'emballage 100
Type de presse-étoupes SKINTOP GMP-GL-M
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?