Collier de serrage 7 isolé

UE 50 pcs.

Collier de serrage 7 isolé

UE 50 pcs.

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0406320700

Spécifications

Unité d'emballage 50
Legende B 25.0
Legende C 12
Legende M 4
Ø de gaine mm 7
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Tarif douanier 7412.2010

Téléchargements

Fiche technique (75.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?