Collier de serrage 36 isolé

UE 20pcs.

Collier de serrage 36 isolé

UE 20pcs.

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0406323600

Spécifications

Unité d'emballage 20
Legende B 70.0
Legende C 19
Legende M 6
Ø de gaine mm 36
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Tarif douanier 7412.2010

Téléchargements

Fiche technique (75.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?