Collier de serrage 29 isolé

UE 30 pcs.

Collier de serrage 29 isolé

UE 30 pcs.

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0406322900

Spécifications

Unité d'emballage 30
Legende B 60.0
Legende C 19
Legende M 6
Ø de gaine mm 29
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Tarif douanier 7412.2010

Téléchargements

Fiche technique (75.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?