Clip de fixation SWL 7 noir

UE 100pcs

Clip de fixation SWL 7 noir

UE 100pcs

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0406320701

Spécifications

Unité d'emballage 100
Legende A 22.0
Legende B 17.0
Legende C 20
Legende H 13
Legende M 4
Ø de gaine mm 7
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (75.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?