Clip de fixation SWL 48 noir

UE 10pcs

Clip de fixation SWL 48 noir

UE 10pcs

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0406324801

Spécifications

Unité d'emballage 10
Legende A 70.0
Legende B 70.0
Legende C 20
Legende H 39
Legende M 6
Ø de gaine mm 48
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (75.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?