Clip de fixation SWL 17 noir

UE 100pcs

Clip de fixation SWL 17 noir

UE 100pcs

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0406321701

Spécifications

Unité d'emballage 100
Legende A 33.0
Legende B 31.0
Legende C 20
Legende H 19
Legende M 5
Ø de gaine mm 17
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (75.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?