Capots avec 1 levier

M32, 44x27mm "Hygienic"

Capots avec 1 levier

M32, 44x27mm "Hygienic"

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article TAVH06LG32

Spécifications

Plage de température -40°C...+70°C
Type de protection IP66/IP69 selon EN60529
Joint HNBR-Caoutchouc
Levier En matière thermoplastique, RAL 5015 (bleu)
Tarif douanier 8536.9080

Téléchargements

Fiche technique (2.4 Mio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?