Câbles de compensation 4x 1,50mm²

NiCr/Ni, PVC-PVC (vert/rouge)

Câbles de compensation 4x 1,50mm²

NiCr/Ni, PVC-PVC (vert/rouge)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0156001

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 4x
Diamètre extérieure mm 8.20
Thermocouple NiCr/Ni
Câble de compensation, multi-paires Oui
Type de câbles Ausgleichsleitungen, mehrpaarig
Sous-catégorie câble Ligne de compensation
Tarif douanier 8544.4993

Téléchargements

Datenblatt (243.4 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (243.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?