Câble Multi-Koaxial 2XRG 59 B/U

Impedance 75 Ohm

Câble Multi-Koaxial 2XRG 59 B/U

Impedance 75 Ohm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170056

Spécifications

Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PVC
sans halogène Non
Sous-catégorie câble Câbles coaxiaux
Type de câbles Câbles LAN/Coax
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.2010

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?