Bouchon BLK-M 16x1,50

RAL 7035

Bouchon BLK-M 16x1,50

RAL 7035

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52006610

Spécifications

Grandeur M M16 x 1.5
Unité d'emballage 100
Longueur du filetage 6.0
Dimensions









 Longueur du filetage:6.0 mm
Type de presse-étoupes SKINDICHT BLK-M
Corps Polystyrol
Plage de température -25°C...+60°C
Type de protection IP 54
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?