Bouchon BL M 12x1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 52103100 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M12 x 1.5 |
---|---|
Unité d'emballage | 100 |
Longueur du filetage | 5.0 |
Ø extérieur | 14.0 |
Dimensions |
Ø-extérieur = 14 mm |
BL-M | Oui |
BL-M mit O-Ring | Non |
Type de presse-étoupes | SKINDICHT BL-M |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -60°C...+200°C |
Type de protection | IP 54 |
Résistances |
|
sans halogène | Oui |
Tarif douanier | 7419.8029 |