Boîtier de distr. M12 avec conn M23
6 emplacements avec LED's
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 22260618 |
---|
Spécifications
Nombre de pôles | 4P |
---|---|
Nombre de emplacements | 6 |
Occupation de emplacements | simplement |
Raccordement de la ligne principale | M23-Connexion enfichable |
Affichage d'état avec LED's | Oui |
Certification | UL/CSA |
PUR | Oui |
M8 | Non |
M12 | Oui |
Type de câbles | M12 Verteiler-Boxen |
Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
Tarif douanier | 8536.6953 |