Assortiment d'embouts 0.5-2.50

Couleur Standard

Assortiment d'embouts 0.5-2.50

Couleur Standard

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0610030110

Spécifications

Section mm² 0,50 - 2,50
Unité d'emballage (Douilles) 400
Couleur code douilles d'extrémités Standard
mm² 0.50 - 2.50
Boîtes avec 5 séparateurs fixe
Embouts de fils non isolés Non
Embouts de fils isolés Oui
Embouts de fils doubles Non
Boîtes vides Non
Boîte vides Non
Tarif douanier 8536.9050

Téléchargements

Fiche technique (74.2 Kio)

Téléchargement

Fiche technique Boîtes d'assortiments (1'011.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?