A-2YF(L)2Y...ST III BD 100x2x 0,80mm

noir (RAL 9005)

A-2YF(L)2Y...ST III BD 100x2x 0,80mm

noir (RAL 9005)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 1591228

Spécifications

Identification du conducteur VDE 0816
Flexibilité en pose fixe
Blindage Feuillard d’aluminium laminé
Matière gaine extérieure PE
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -20
  • 70
Forme câble rond
Tension nominale 225V
Résistances UV
Type de câbles A-2YF(L)2Y…ST III
Tarif douanier 8544.4991
Vous êtes sûr ?