Extrasouple, cUL

Extrasouple, cUL

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0106561804

Spécifications

Section mm² 0,50
Nombre de conducteurs 18G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 13.70
Tension nominale 1kV
Construction des fils Fils à brins extra fins selon CEI 60228 Cl.6
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en PP, noir avec numéros blanc (VDE 0293)
Fils Assemblage en couches à pas réduit
Spécificités Rubanage textile
Blindage Blindage en brins de cuivre tressés
Gaine extérieure Gaine extérieure à base de PUR, à faible adhérence, gris RAL7001, avec rayures noires d'identification, résistant aux flammes (CEI 60332.1), FT-2.
Rayon de courbure minimum 7,5 x Ø
Plage de température -30°C...+80°C
Tension nominale UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V
Tension d'essai 2000V
Vitesse de déplacement: max. 5m/s
Accélération: max. 40m/s2
Norme UL-AWM Style 21576
Norme 2 OIL 80°C UL 758 table 15.1, HD 22.10
PUR Oui
UL/CSA Oui
Numéroté Oui
Torsadé par paire Non
300V Non
300/500V Non
1000V Oui
BUS Non
Matière gaine extérieure PUR
Blindage blindage en cuivre
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -30
  • 80
Certification UL/CSA
Type de câbles Vollflex ULTRA-C PUR
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4991

Téléchargements

Fiche technique (141.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?