Extrasouple, cUL
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0106551206 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 12G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 11.10 |
Tension nominale | 1kV |
Construction des fils | Fils à brins extra fins selon CEI 60228 Cl.6 |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de PP, noir avec numéros blanc (VDE 0293) |
Fils | Assemblage en couches à pas réduit |
Spécificités | Rubanage textile |
Gaine extérieure | Gaine extérieure à base de PUR, à faible adhérence, gris RAL7001, avec rayures noires d'identification, résistant aux flammes (CEI 60332.1), FT-2. |
Rayon de courbure minimum | 5 x Ø |
Plage de température | -30°C...+80°C |
Tension nominale | UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V |
Tension d'essai | 2000V |
Vitesse de déplacement: | max. 5m/s |
Accélération: | max. 40m/s2 |
Norme | UL-AWM Style 21576 |
Norme 2 | OIL 80°C UL 758 table 15.1, HD 22.10 |
PUR | Oui |
UL/CSA | Oui |
Numéroté | Oui |
Torsadé par paire | Non |
300V | Non |
300/500V | Non |
1000V | Oui |
BUS | Non |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | UL/CSA |
Type de câbles | Vollflex ULTRA PUR |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4992 |