Vollprotec NMFoodGrade 10 3/8" blanc

PVC, FDA Approved compound, blau

Vollprotec NMFoodGrade 10 3/8" blanc

PVC, FDA Approved compound, blau

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0408241005

Spécifications

Unité d'emballage 30
Dimension en pouce 3/8"
Ø intérieur 12.6
Ø extérieur 17.8
Presse étoupe adapté 04 0615 1600 M16
Schutzschlauchtyp VOLLPROTEC NMFoodGrade
Plage de température -20°C...+60°C
Approbations FDA approved PVC, NSF 51
Métrique Non
Acier inoxydable Non
Tarif douanier 3917.3900

Téléchargements

Fiche technique (55.6 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?