Vollprotec 45° LTC M16-12 UL

gris, UE 50pcs

Vollprotec 45° LTC M16-12 UL

gris, UE 50pcs

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 0406211206

Spécifications

Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Type de protection IP 66/IP 68/IP 69 avec joint ORJ et PLJ
Presse-étoupe 45° Oui
Presse-étoupe 90° Non
Recherche Condufix
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (85.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?