UNITRONIC SENSOR SH M12 60V 5P PUR 3m
Male conducteur libre
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 13.06.2024
Numéro d'article | 22260441 |
---|
Spécifications
Connexions câbles capteurs/actionneurs | Connecteur M12 droite / conducteur libre |
---|---|
Nombre de pôles | 5P |
Longueur | 3.00 |
Matière gaine extérieure | PUR |
Couleur de la gaine | noir |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Tension nominale | 60 V |
Certification | UL/CSA |
Kodierung | M12: A-Standard |
Plage de température | -25°C...+80°C |
Type de protection | IP65 / IP67 |
Blindage | Tresse en cuivre étamé |
Nombre de conducteurs | 5x |
Section mm² | 0,34 |
Résistances |
|
Type de câbles | UNITRONIC SENSOR SH M12 |
Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
Tarif douanier | 8544.4229 |