AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FS-B

M12A Ma.0° 3-pôl 2xM12A Fe.0° 0,6m

AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FS-B

M12A Ma.0° 3-pôl 2xM12A Fe.0° 0,6m

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 15.05.2024
Numéro d'article 22260502

Spécifications

Connexions câbles capteurs/actionneurs Connecteur M12 droite / 2x Prise M12 droite
Nombre de pôles 3P
Longueur 0.60
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine noir
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Tension nominale 250 V
Certification UL/CSA
Kodierung Codage A
Blindé Non
Plage de température -25°C...+80°C
Type de protection IP65 / IP67 / IP68
Résistances
  • Huile
  • UV
  • Chimique
  • Acides
  • Lyes
  • Non-propagateur de la flamme
Type de câbles SENSOR M8Y | M12Y
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8544.4229

Téléchargements

DB22260501EN.pdf (317.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?