AB-PC4-M12MS-10,0PUR
M12A Ma.0° 4-pôl -cond. libre 10m
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 22260780 |
---|
Spécifications
Connexions câbles capteurs/actionneurs | Connecteur M12 droite / conducteur libre |
---|---|
Nombre de pôles | 4P |
Longueur | 10.00 |
Matière gaine extérieure | PUR |
Couleur de la gaine | noir |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Non |
Tension nominale | 250 V |
Kodierung | Codage A |
Plage de température | -25°C...+80°C |
Type de protection | IP65 / IP67 |
Résistances |
|
Type de câbles | UNITRONIC SENSOR M12 Power |
Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
Tarif douanier | 8544.4229 |