UNITRONIC SENSOR M12 5P PUR 2m

Male 90°-conducteur libre

UNITRONIC SENSOR M12 5P PUR 2m

Male 90°-conducteur libre

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 05.06.2024
Numéro d'article 22260402

Spécifications

Connexions câbles capteurs/actionneurs Connecteur M12 90° / conducteur libre
Tension nominale 60 V
Nombre de pôles 5P
Longueur 2.00
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine noir
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Résistances
  • Huile
  • Chimique
  • UV
  • Acides
  • Lyes
Certification UL/CSA
Kodierung M12: A-Standard
Plage de température -25°C...+80°C
Type de protection IP65 / IP67 / IP68
Nombre de conducteurs 5x
Section mm² 0,34
Type de câbles UNITRONIC SENSOR M12
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8544.4229

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?