AB-C3-2,0PVC-M12FS
M12A Fe.0° 3-pôl -cond. libre 2m
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 22260080 |
---|
Spécifications
Connexions câbles capteurs/actionneurs | Prise M12 droite / conducteur libre |
---|---|
Nombre de pôles | 3P |
Longueur | 2.00 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Couleur de la gaine | noir |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Tension nominale | 250 V |
Certification | UL/CSA |
Kodierung | M12: A-Standard |
Plage de température | -25°C...+80°C |
Type de protection | IP65 / IP67 / IP68 |
Nombre de conducteurs | 3x |
Section mm² | 0,34 |
Résistances | Huile |
Type de câbles | UNITRONIC SENSOR M8/M12 |
Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
Tarif douanier | 8544.4229 |