UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 8X0,25

BK UL/CSA halogen-free, extras-souple

UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 8X0,25

BK UL/CSA halogen-free, extras-souple

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 7038868

Spécifications

Nombre de conducteurs 8x
Section mm² 0,25
Couleur de la gaine noir
Zone d'installation à l'intérieur
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Matière gaine extérieure PUR
sans halogène Oui
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Non-propagateur de la flamme
Certification UL/CSA
Blindage sans blindage
Construction des fils Brins à fils extrafins de Cu nu selon CEI 60228 Cl.6
Isolation des conducteurs Aderisolation aus TPE-E, Farbcode siehe Beschreibung
Fils Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung
Spécificités Enveloppé d'une feuille polyester
Blindage Blindage en brins de cuivre tressés
Gaine extérieure Gaine extérieure en PUR sans halogène, noir
Rayon de courbure minimum 8 x Ø
Plage de température -30°C...+80°C
Tension nominale 250V (nicht für Starkstromzwecke)
Tension d'essai 1500V
Résistance des conducteurs max. 186 Ohm/km
Capacité d'exploitation (800Hz) max. 60nF/km
Impédance 100 - 120 Ohm
Type de câbles UNITRONIC SENSOR HYBRID
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Forme câble rond
PUR Oui
UL/CSA Non
Torsadé par paire Non
Sécurité intrinsèque Non
M8 Oui
M12 Oui
Norme UL-Style 20549 / 80°C / 300V
Couleur extérieure de câble noir
sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -30°C...+80°C
Plage de température (Utilisation flexible) -5°C...+80°C
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 80
Tarif douanier 8544.4992

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?