UNITRONIC RE-2Y(ST)Yv 1x2x 1,30mm²
bleu (RAL 5015)
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 14.06.2024
Numéro d'article | 0032422 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,30 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 1x2x |
Identification du conducteur | colorés spécial |
Couleur de la gaine | bleu |
Flexibilité | en pose fixe |
Blindage | Feuillard d’aluminium laminé |
Matière gaine extérieure | PVC |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Forme câble | rond |
Tension nominale | 300V |
Type de câbles | UNITRONIC RE-2Y(St)Yv |
Tarif douanier | 8544.4991 |