UNITRONIC LiYY A 2x AWG22/7

UNITRONIC LiYY A 2x AWG22/7

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 28.05.2024
Numéro d'article 0022602

Spécifications

grandeur AWG 22/7
Nombre de conducteurs 2x
Identification du conducteur colorés DIN47100
Couleur de la gaine gris foncé
Diamètre extérieure mm 4.80
Tension nominale UL 300V
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre étamés.
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC
Gaine extérieure Gaine extérieure à base de PVC spécial
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 15 x Ø
En pose fixe: 4 x Ø
Plage de température Occasionnellement flexible: -5°C...+70°C (UL: +80 °C)
Pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke
Tension d'essai 1500V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Certification UL/CSA
Type de câbles UNITRONIC LiYY A
Sous-catégorie câble
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles PVC
Forme câble rond
Plage de température -5°C...+70°C / -40°C...+70°C
Approbations UL AWM Style 2464, 300V, 80°C
Tarif douanier 8544.4992

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?