UNITRONIC LiYY A 12x AWG26/7
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0022412 |
---|
Spécifications
grandeur AWG | 26/7 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 12x |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Couleur de la gaine | gris foncé |
Diamètre extérieure mm | 5.80 |
Tension nominale | UL 300V |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre étamés. |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur: PVC |
Gaine extérieure | Gaine extérieure à base de PVC spécial |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 15 x Ø En pose fixe: 4 x Ø |
Plage de température |
Occasionnellement flexible: -5°C...+70°C (UL: +80 °C) Pose fixe: -40°C...+80°C |
Tension nominale | Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke |
Tension d'essai | 1500V |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Certification | UL/CSA |
Type de câbles | UNITRONIC LiYY A |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Plage de température | -5°C...+70°C / -40°C...+70°C |
Approbations | UL AWM Style 2464, 300V, 80°C |
Tarif douanier | 8544.4992 |