en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
UNITRONIC LiYY 4x0,14
RAL 7032
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Konzentrationen über 0,1 Massen%:
Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) C14-C17, CAS 85535-85-9
Zur sicheren Verwendung des Produkts sind die zum Umgang mit Kabeln
üblichen Hinweise zu beachten.
Zusätzliche Maßnahmen, aufgrund des genannten Stoffes, sind nicht
erforderlich.
Dieses Produkt enthält den folgenden Stoff der REACH Kandidatenliste in
Konzentrationen über 0,1 Massen%:
Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) C14-C17, CAS 85535-85-9
Zur sicheren Verwendung des Produkts sind die zum Umgang mit Kabeln
üblichen Hinweise zu beachten.
Zusätzliche Maßnahmen, aufgrund des genannten Stoffes, sind nicht
erforderlich.
RAL 7032
Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) C14-C17, CAS 85535-85-9
Zur sicheren Verwendung des Produkts sind die zum Umgang mit Kabeln
üblichen Hinweise zu beachten.
Zusätzliche Maßnahmen, aufgrund des genannten Stoffes, sind nicht
erforderlich.
Dieses Produkt enthält den folgenden Stoff der REACH Kandidatenliste in
Konzentrationen über 0,1 Massen%:
Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) C14-C17, CAS 85535-85-9
Zur sicheren Verwendung des Produkts sind die zum Umgang mit Kabeln
üblichen Hinweise zu beachten.
Zusätzliche Maßnahmen, aufgrund des genannten Stoffes, sind nicht
erforderlich.
RAL 7032
Numéro d'article | 0028204 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,14 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4x |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Couleur de la gaine | gris silex |
Diamètre extérieure mm | 3.60 |
Tension nominale | 350V |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Certification | CPR |
Classe d'incendie CPR | Eca |
PUR | Non |
UL/CSA | Non |
Torsadé par paire | Non |
Sécurité intrinsèque | Non |
M8 | Non |
M12 | Non |
Construction des fils | Âme a brins fins/multibrins (0,34 mm²) en cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur: PVC |
Fils | Fils torsadés en couches |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en PVC, gris silex (RAL 7032) |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 10 x Ø Pose fixe: 4 x Ø |
Plage de température |
Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C Pose fixe: -40°C...+80°C |
Tension nominale | bei 0,14mm²: 350V - bei ≥0,25mm²: 500V |
Tension d'essai | À 0,14mm²: 1200V |
Norme | Selon VDE 0812 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Couleur extérieure de câble | gris silex |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
sans halogène | Non |
Type de câbles | UNITRONIC LiYY |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PVC |
Forme câble | rond |
Plage de température | -40°C...+80°C |
Tarif douanier | 8544.4992 |