UNITRONIC LiYCY CY 3x0,25

UL AWM Style 2464

UNITRONIC LiYCY CY 3x0,25

UL AWM Style 2464

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0032303

Spécifications

Diamètre extérieure mm 7.20
Identification du conducteur colorés DIN47100
Forme câble rond
Type de câbles UNITRONIC CY PiDY (TP)
Matière gaine extérieure PVC
Blindage blindage en cuivre
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 70
Tarif douanier 8544.4991

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?