UNITRONIC LiYCY 3x0,14
RAL 7032
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Konzentrationen über 0,1 Massen%:
Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) C14-C17, CAS 85535-85-9
Zur sicheren Verwendung des Produkts sind die zum Umgang mit Kabeln
üblichen Hinweise zu beachten.
Zusätzliche Maßnahmen, aufgrund des genannten Stoffes, sind nicht
erforderlich.
Dieses Produkt enthält den folgenden Stoff der REACH Kandidatenliste in
Konzentrationen über 0,1 Massen%:
Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) C14-C17, CAS 85535-85-9
Zur sicheren Verwendung des Produkts sind die zum Umgang mit Kabeln
üblichen Hinweise zu beachten.
Zusätzliche Maßnahmen, aufgrund des genannten Stoffes, sind nicht
erforderlich.
RAL 7032
Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) C14-C17, CAS 85535-85-9
Zur sicheren Verwendung des Produkts sind die zum Umgang mit Kabeln
üblichen Hinweise zu beachten.
Zusätzliche Maßnahmen, aufgrund des genannten Stoffes, sind nicht
erforderlich.
Dieses Produkt enthält den folgenden Stoff der REACH Kandidatenliste in
Konzentrationen über 0,1 Massen%:
Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) C14-C17, CAS 85535-85-9
Zur sicheren Verwendung des Produkts sind die zum Umgang mit Kabeln
üblichen Hinweise zu beachten.
Zusätzliche Maßnahmen, aufgrund des genannten Stoffes, sind nicht
erforderlich.
RAL 7032
Numéro d'article | 0034303 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 3x |
---|---|
Section mm² | 0,14 |
Diamètre extérieure mm | 4.10 |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Tension nominale | 350V |
Couleur de la gaine | gris silex |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Certification | CPR |
Classe d'incendie CPR | Eca |
PUR | Non |
UL/CSA | Non |
Torsadé par paire | Non |
Sécurité intrinsèque | Non |
M8 | Non |
M12 | Non |
Construction des fils | Âme a brins fins/multibrins (0,34 mm²) en cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur: PVC |
Fils | Fils torsadés en couches |
Blindage | Tresse de blindage en fils de cuivre étamé |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en PVC, gris silex (RAL 7032) |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 15 x Ø Pose fixe: 6 x Ø |
Plage de température |
Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C Pose fixe: -40°C...+80°C |
Tension nominale | bei 0,14mm²: 350V - bei ≥0,25mm²: 500V |
Tension d'essai | À 0,14mm²: 1200V |
Norme | Selon VDE 0812 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Couleur extérieure de câble | gris silex |
Blindage | Tresse en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
sans halogène | Non |
Type de câbles | UNITRONIC LiYCY |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PVC |
Forme câble | rond |
Plage de température | -40°C...+80°C |
Tarif douanier | 8544.4991 |