UNITRONIC LiHCH 2x 0,25mm²

halogenfree, Eca

UNITRONIC LiHCH 2x 0,25mm²

halogenfree, Eca

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 21.06.2024
Numéro d'article 0037402

Spécifications

Section mm² 0,25
Nombre de conducteurs 2x
Identification du conducteur colorés DIN47100
Couleur de la gaine gris silex
Diamètre extérieure mm 4.70
Tension nominale 250V
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage blindage en cuivre
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 80
Type de câbles UNITRONIC LiHCH
Sous-catégorie câble Câbles sans halogène
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4991

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?