UNITRONIC Li2YCYv (TP) 1x2x0,34mm²
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 0031365 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,34 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 1x2x |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 7.40 |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Forme câble | rond |
Type de câbles | UNTIRONIC Li2YCYv (TP) |