UNITRONIC Li2YCY (TP) 4x2x0,22mm²
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 23.07.2024
Numéro d'article | 0031322 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,22 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4x2x |
Couleur de la gaine | gris silex |
Diamètre extérieure mm | 7.30 |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Forme câble | rond |
Type de câbles | UNITRONIC Li2YCY (TP) |