UNITRONIC LI2YCY (TP) 2X2X0,25mm²

UNITRONIC LI2YCY (TP) 2X2X0,25mm²

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0031371

Spécifications

Section mm² 0,25
Nombre de conducteurs 2x2x
Couleur de la gaine gris silex
Identification du conducteur colorés DIN47100
Tension nominale 250V
Forme câble rond
Type de câbles UNTIRONIC Li2YCY (TP) brins superfins
Matière gaine extérieure PVC
Blindage blindage en cuivre
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 70
Tarif douanier 8544.4991

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?