UNITRONIC Li2YCY PiMF 3x2x0,34mm²
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0034046 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,34 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 3x2x |
Couleur de la gaine | gris silex |
Diamètre extérieure mm | 9.40 |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Forme câble | rond |
Type de câbles | UNITRONIC Li2YCY PiMF |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Feuillard d’aluminium laminé |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Tarif douanier | 8544.4991 |