AB-PB-M12MS-1,0PUR-M12FS
PROFIBUS M12B Ma.0° 2-pôl-M12B Fe.0° 1m
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 22260774 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 2x |
---|---|
Longueur | 1.00 |
PUR | Non |
Connexions câbles capteurs/actionneurs | Connecteur M12 droite / Prise M12 droite |
Kodierung | Codage B |
Nombre de pôles | 2P |
Type de protection | IP65 / IP67 |
Tension nominale | 60 V |
grandeur AWG | 24/19 |
Blindage | SF/UTP |
Matière gaine extérieure | PUR |
Couleur de la gaine | violet |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Type de câbles | Profibus mit Stecker |
Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
Tarif douanier | 8544.6010 |