UNITRONIC BUS PB HEAT 180 1x(2x0,64)
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 3031981 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 1x2x |
---|---|
Section mm² | 0,64 |
Couleur de la gaine | violet |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | FEP |
sans halogène | Non |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Type de câbles | UNITRONIC BUS PB HEAT 180 |
Blindage | Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé |
Résistances |
|
Forme câble | rond |
Plage de température | -50°C...+180°C |
Tarif douanier | 8544.4991 |