UNITRONIC BUS LD FD P A 1X2X0,25
UL/CSA CMX extras-souple
Nr- d'article
2170813
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Specifications
- Nombre de conducteurs
- 1x2x
- Section mm²
- 0,25
- Couleur de la gaine
- violet
- Zone d'installation
-
- à l'intérieur
- à l'extérieur
- Flexibilité
- extra-souple / pour chaînes
- Matière gaine extérieure
- PUR
- Sans halogène
- Oui
- Résistance
-
- Huile
- UV
- Météorologique
- Non-propagateur de la flamme
- Certification
- UL/CSA
- Diamètre extérieure mm
- 6.20
- Construction des fils
- Brins de fils extra fins en cuivre nu
- Isolation des conducteurs
- Isolation des conducteurs à base de PE, code couleurs DIN 47100
- Fils
- Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung
- Spécificités
- Enveloppé d'une feuille polyester
- Blindage
- Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
- Gaine extérieure
- Gaine extérieure dans un mélange spécial à base de PUR, violet (RAL 4001), résistant aux flammes CEI 332.1
- Rayon de courbure minimum
- 15 x Ø
- Tension nominale
- 250V
- Tension d'essai
- 1500V
- Résistance des conducteurs
- max. 160 Ohm/km
- Capacité d'exploitation
- (800Hz) max. 60nF/km
- Impédance
- 100 - 120 Ohm
- PUR
- Non
- Torsadé par paire
- Non
- 300V
- Non
- 300/500V
- Non
- 1000V
- Non
- BUS
- Oui
- Matière gaine extérieure
- PUR
- Blindage
- Tresse en cuivre
- Flexibilité
- extra-souple / pour chaînes
- Type de câbles
- UNITRONIC BUS LD FD P
- Sans halogène
- Oui
- Plage de température °C (utilisation flexible)
-
- -30
- 70
- Sous-catégorie câble
-
- Câbles PUR
- Câbles extra-souples
- Câbles BUS
- Forme câble
- rond
- Plage de température
- -30°C...+70°C
- Tarif douanier
- 8544.4900