UNITRONIC BUS IS PVC
2x6+2x2.50+1x4x0.50mm²
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 09.04.2024
Numéro d'article | 2170560 |
---|
Spécifications
Dimension câble hybride | 2x 6,00mm²+ 2x 2,50mm²+ 1x4x 0,50mm² |
---|---|
Couleur de la gaine | noir |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | PVC |
sans halogène | Non |
Résistances |
|
Type de câbles | UNITRONIC ISOBUS |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Forme câble | rond |
Blindage | Tresse en cuivre étamé |
Plage de temperature (pose fixe) | -30°C...+80°C |
Tarif douanier | 8544.4991 |