UNITRONIC BUS FF 3
1x2x1.1 + 1x1.1 Ø
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 2170350 |
---|
Spécifications
Dimension câble hybride | 1x2x 1,10mm²+ 1x 1,10mm² Ø |
---|---|
Couleur de la gaine | jaune |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | PVC |
sans halogène | Non |
Blindage | Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Type de câbles | UNITRONIC BUS FF |
Résistances |
|
Forme câble | rond |
Plage de température | -25°C...+105°C |
Certification | UL/CSA |
Tarif douanier | 8544.4991 |