UNITRONIC 300 STP 6x2x AWG22
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 302206STP |
---|
Spécifications
grandeur AWG | 22 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 6x2x |
Identification du conducteur | colorés spécial |
Couleur de la gaine | gris foncé |
Diamètre extérieure mm | 9.60 |
Tension nominale | UL 300V |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre étamés. |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur: PVC |
Fils | Paarverseilter (TP)-Aufbau |
Blindage | Bande en aluminium, tresse en cuivre étamé (couverture à 75%) |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en PVC à formule spéciale, gris foncé (similaire à RAL 7005) |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 15 x Ø Pose fixe: 6 x Ø |
Plage de température |
Occasionnellement mobile/Amérique du Nord : -25°C à +105°C (AWM pour États-Unis : +80°C) Pose fixe/Amérique du Nord : -40°C à +105°C (AWM pour États-Unis : +80°C) |
Tension nominale | Nach UL-Rating: 300V, IEC - nicht für Starkstromzwecke |
Tension d'essai | 1500V |
Type de câbles | UNITRONIC 300 STP |