SKINTOP ST-HF-M 16x1,5 gris clair

SKINTOP ST-HF-M 16x1,5 gris clair

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53111417

Spécifications

Grandeur M M16 x 1.5
Plage de serrage mm 4.5 - 9.0
Ouverture de clé 19
Longueur C 34.0
Unité d'emballage 100
Longueur du filetage 8.0
Type de presse-étoupes SKINTOP ST-HF-M
Corps Polyamide UL-94-0, sans halogène
Bague d'étanchéité LSE 1 sans halogène
Joint torique LSE 1 sans halogène
Plage de température -20°C...+100°C
Approbations EN 60695-2-1/1
Couleur RAL gris-clair RAL 7035
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?