SKINTOP ST PG 7 RAL 7001 SGY

gris argent

SKINTOP ST PG 7 RAL 7001 SGY

gris argent

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53015000

Spécifications

Dimension PG PG 7
Dimensions
Plage de serrage (F)  =
 2.5-6.5mm
Filetage de la partie inférieure (D)  =
 8.0mm
Ouverture de clé (SW) 
 =
 15.0mm
Longueur (C)  =
 32.0mm
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?